BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
Taille du boitier
Technologie de connexion
Connection Type
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| N502065A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| UU009065580 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 1SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
| B1-D12-0000-000-03A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 Point de Distribution Fibre Embout à contact physique angulaire 8 SC APC 1TR 1BK | |
| BH-D16-0000-000-04A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Embout à fibre angulaire nouvelle génération Connect 16SC APC 2TR 1BK | |
| B2-CDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 6 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
| N501982A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 2 pré-équipé avec 1 D18 ECAM pour câble express de 12 à 18mm, pour jusqu'à 16 câbles de branche, avec des plateaux préchargés pour jusqu'à 336FO et 1 Support Montage Mural | |
| UU001507605 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| B2-EDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure. | |
| FQ100080834 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| BH-12P-D00-03A-PG12 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 avec la technologie Evolv Pushlok, 12 ports avec 3 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC | |
| UU009065556 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 2SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
| N502061A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots. | |
| FQ100068250 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 3 pour un câble express et jusqu'à six câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures. | |
| UU003711247 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 ECAM Connect 12 ports SC APC | |
| UU003711254 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 4 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
| N501993A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec 4 ECAM Épissures d'origine, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/9mm, 1 plateau d'épissures 12FO | |
| B2-CDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et 6 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure. | |
| N501995A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Fibre Distribution Point Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellé 9/15mm. Haut / haute densité de plateaux (288FO) | |
| N502039A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec 6 ECAM Épissures S6 préinstallées, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/9mm, 1 plateau d'épissures 12FO | |
| B0-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC | |
| UU003711239 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 8 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
| FQ100082228 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 12 câbles de dérivation et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures. | |
| N502029A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes. | |
| B0-04P-D00-02A-PG04 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 4 ports avec 2 plateaux d'épissures, 4 adaptateurs SC APC | |
| FQ100068185 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à extrémité de câble de taille 1 pour un maximum de 4 entrées de câble (entrée). Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| UU004973481 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 13 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| B2-EDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
| N501994A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 point de distribution Fibres Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/12mm, 1 Support. Nombre d'épissures avec 8 plateaux d'épissures 12 FO | |
| N502031A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots. | |
| N501998A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 avec un câble express et pour jusqu'à 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures. | |
| N502032A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. Ce boîtier est équipé d'un organisateur de rampe à 7 emplacements. | |
| B2-BDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de dérivation de taille 2 pouvant accueillir jusqu'à un câble express et 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
| FQ100068268 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 3 avec un câble express et pour un maximum de 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures. | |
| B1-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC | |
| UU007740473 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 25 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| N501997A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 pré-équipé avec 1 ECAM D18, Kit Scellage de 12mm à 18mm, 1 Support, avec 36 plateaux d'épissures (432FO) | |
| UU009372267 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 8 câbles de dérivation et 1 câble de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures. | |
| N502066A | BPEO Boitier de Protection d’Épissures Optiques, point de distribution de câble pour un câble express et deux câbles de branchement. L’organiseur peut recevoir jusqu’à 12 cassettes. | |
| N502030A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes. | |
| FQ100068193 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| BH-CDP | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et quatre câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| BH-FBG | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à distribution de fibres de taille 1,5 avec un câble express et dix-sept câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
| BH-EDP | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et cinq câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. |