text.skipToContent text.skipToNavigation

Assemblages de câbles Evolv® Universel avec technologie Pushlok®

L'assemblage de câble universel Evolv® pour Small Cell offre la simplicité nécessaire au déploiement de votre réseau FTTx. Il fonctionne sur différentes radios à petites cellules 5G et fournit le connecteur radio nécessaire sur un cordon rond équipé de notre technologie Pushlok® facile à raccorde.
Le câble offre un assemblage mono-fibre ou bi-fibre basé sur les normes SFP (Small-Form-Factor Pluggable) et selon le nombre de fibres.
L'extrémité du connecteur radio de l'assemblage a une double fonctionnalité pour toutes les radios avec des options de montage de connecteur externe et interne.

Emballage Bulk
Longueurs 15 m

Produkte

Produktnummer Produktname
D10201JB4D9015M Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 1 FO Pushlok vers simplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac
D10202JB4D9015M Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 2 FO PushLok vers simplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac
D10401JB4D9015M Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 1 FO Pushlok vers duplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac
D10402JB4D9015M Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 2 FO PushLok vers duplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac
D17801JB4D9015M Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 1 FO Pushlok vers LC Uniboot, diélectrique, 15 m, emballage en vrac
D17802JB4D9015M Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 2 FO PushLok vers Uniboot LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac