Aktiver Netzwerkschrank
Die Active Equipment Netzwerkschränke von Corning dienen zur Unterbringung und zum Schutz von Elektronik in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise in Vermittlungsstellen, Points Of Presence (PoP) und Rechenzentren. Sie sind in zwei Größen erhältlich – 2200 x 800 x 800 mm und 2200 x 600 x 600 mm – und bieten so Flexibilität für eine Vielzahl von Konfigurationen. Sie basieren auf einem robusten, verschraubten Gestell und ermöglichen jeweils eine maximale statische Traglast von 1.000 kg.
Dimensions (H x W x D)
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| AR-220606PG-ET | Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI | |
| AR-220606PG-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, standard 19 pouces | |
| AR-220606PN-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, sans portes, standard 19 pouces | |
| AR-220808PG-ET | Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI | |
| AR-220808PG-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latéralse et paroi arrière, portes vitrées, standard 19 puces | |
| AR-220808PN-ST | Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, sans portes, standard 19 pouces |