Cassette d'épissures Centrix®
La cassette d'épissures Centrix® offre 24 ports à fibre unique LC APC. La cassette est équipée de 12 adaptateurs LC duplex APC, de pigtails à fibre unique LC de couleur et accepte les protecteurs d'épissure à sertir ou thermorétractables. Une poignée rabattable assure la protection des ports à fibre, l'organisation des cordons de raccordement et l'étiquetage à la face avant et sur le dessus de la cassette. La cassette est coulissante dans les boîtiers Centrix® et est fixée à l'aide d'un mécanisme de verrouillage. Le cordon de brassage/Jarretière est situé sur le côté gauche de la cassette, mais peut être facilement déplacé vers la droite à l'aide d'accessoires. Les couvercles haut et bas transparents et captifs facilitent la manipulation, l'inspection visuelle et le dépannage. Les multiples points d'entrée de tubes sur la cassette permettent un chargement flexible des tubes buffer et des fibres nu dans la cassette.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CTXCPP24-3C-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-A9-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-B3-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP36-B3-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix®, 18 adaptateurs duplex LC APC et 36 pigtails monofibres LC APC (OS2), HS | |
| CTXCPP24-6C-2RJ000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP12-6C-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-6C-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix®, 24 adaptateurs SC APC et 24 pigtails monofibres SC APC (OS2), HS | |
| CTXCPP36-A9-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-A9-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-6C-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP36-B3-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP12-P1-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP12-P2-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP12-P1-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-B3-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix®, 12 adaptateurs duplex LC APC et 24 pigtails fibre simple LC APC (OS2), HS | |
| CTXCPP36-00-00C000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP36-A9-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® |