text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO Glasfasermuffe

BPEO sind Glasfasermuffen, die zum Schutz von Fasern entwickelt wurden und sich für viele Einsatzbereiche eignen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und können oberirdisch (Mast, Fassade) oder unterirdisch (Schächte) eingesetzt werden. Die Glasfasermuffen eignen sich für Fiber-To-The-Home-Anwendungen (FTTH) sowie verschiedene Anwendungen im Außenbereich. Hierbei zeichnen sie sich vor allem durch ihre kompakte Bauweise und ihr übersichtliches Fasermanagement aus. Sie ermöglichen eine hohe Anzahl von Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabeln zu installieren, wie sie in FTTH Zugangs- und Verteilnetzen gebraucht werden. Die BPEO lässt sich ohne Spezialwerkzeug installieren, öffnen und wasserdicht verschließen.
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
N502065A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
UU009065580 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 1SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire)
B1-D12-0000-000-03A-0000B BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 Point de Distribution Fibre Embout à contact physique angulaire 8 SC APC 1TR 1BK
BH-D16-0000-000-04A-0000B BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Embout à fibre angulaire nouvelle génération Connect 16SC APC 2TR 1BK
B2-CDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 6 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
N501982A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 2 pré-équipé avec 1 D18 ECAM pour câble express de 12 à 18mm, pour jusqu'à 16 câbles de branche, avec des plateaux préchargés pour jusqu'à 336FO et 1 Support Montage Mural
UU001507605 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
B2-EDP-0000-000-30S-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure.
FQ100080834 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-12P-D00-03A-PG12 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 avec la technologie Evolv Pushlok, 12 ports avec 3 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC
UU009065556 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 2SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire)
N502061A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots.
FQ100068250 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 3 pour un câble express et jusqu'à six câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures.
UU003711247 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 ECAM Connect 12 ports SC APC
UU003711254 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 4 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire)
N501993A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec 4 ECAM Épissures d'origine, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/9mm, 1 plateau d'épissures 12FO
B2-CDP-0000-000-30S-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et 6 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure.
N501995A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Fibre Distribution Point Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellé 9/15mm. Haut / haute densité de plateaux (288FO)
N502039A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec 6 ECAM Épissures S6 préinstallées, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/9mm, 1 plateau d'épissures 12FO
B0-08P-D00-02A-PG08 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC
UU003711239 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 8 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire)
FQ100082228 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 12 câbles de dérivation et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures.
N502029A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes.
B0-04P-D00-02A-PG04 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 4 ports avec 2 plateaux d'épissures, 4 adaptateurs SC APC
FQ100068185 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à extrémité de câble de taille 1 pour un maximum de 4 entrées de câble (entrée). Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
UU004973481 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 13 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
B2-EDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
N501994A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 point de distribution Fibres Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/12mm, 1 Support. Nombre d'épissures avec 8 plateaux d'épissures 12 FO
N502031A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots.
N501998A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 avec un câble express et pour jusqu'à 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures.
N502032A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. Ce boîtier est équipé d'un organisateur de rampe à 7 emplacements.
B2-BDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de dérivation de taille 2 pouvant accueillir jusqu'à un câble express et 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
FQ100068268 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 3 avec un câble express et pour un maximum de 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures.
B1-08P-D00-02A-PG08 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC
UU007740473 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 25 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
N501997A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 pré-équipé avec 1 ECAM D18, Kit Scellage de 12mm à 18mm, 1 Support, avec 36 plateaux d'épissures (432FO)
UU009372267 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 8 câbles de dérivation et 1 câble de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures.
N502066A BPEO Boitier de Protection d’Épissures Optiques, point de distribution de câble pour un câble express et deux câbles de branchement. L’organiseur peut recevoir jusqu’à 12 cassettes.
N502030A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes.
FQ100068193 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-CDP BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et quatre câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-FBG BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à distribution de fibres de taille 1,5 avec un câble express et dix-sept câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-EDP BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et cinq câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.