text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™

Le câble ALTOS® Corning avec technologie FastAccess® sans gel est un câble tout diélectrique conçu pour une utilisation extérieure et une utilisation intérieure limitée pour les installations aériennes et de conduits. La caractéristique innovante de la technologie FastAccess, associée à la conception des tubes loose tube simplifie le retrait de la gaine du câble et l'accès aux tubes. Le câble utilise la fibre SMF-28® Ultra Corning pour fournir des paramètres de transmission fiables pour une variété d'applications de voix, de données, de vidéo et d'imagerie. Le câble est entièrement étanche à l'eau avec des matériaux faciles à manipuler et gonflables à l'eau, ce qui signifie qu'aucun nettoyage n'est nécessaire. Les tubes flexibles sont faciles à acheminer dans les boitiers, et la conception à brins SZ isole les fibres des rigueurs de l'installation et de l'environnement tout en permettant un accès facile à mi-portée. La structure entièrement diélectrique du câble sans gel ne nécessite aucune liaison ou mise à la terre, et ces câbles ont une gaine en polyéthylène de densité moyenne qui est robuste, durable et facile à manipuler.


Produits

Référence du produit Nom du produit
012EP4-T3F22D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 1x12 FO, SMF-28®e+, LT 2 HDPE
012ZP4-T3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra, 1x12 FO, LT 2,0 HDPE
012ZP4-T3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra, 1x12 FO, LT 2,0 HDPE, DIN VDE
024EP4-T3F22D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 2x12 FO, SMF-28®e+, LT 2 HDPE
024ZP4-T3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra, 2x12 FO, LT 2,0 HDPE
024ZP4-T3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra, 2x12 FO, LT 2,0 HDPE, DIN VDE
048EP4-T3F22D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 4x12 FO, SMF-28®e+, LT 2 HDPE
048ZP4-T3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 4x12 FO LT 2,0 HDPE
048ZP4-T3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 4x12 FO LT 2,0 HDPE, DIN VDE
072EP4-T3F22D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 6x12 FO, SMF-28®e+, LT 2 HDPE
072ZP4-T3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 6x12 F LT 2,0 HDPE
072ZP4-T3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 6x12 F LT 2,0 HDPE, DIN VDE
096EP4-T3F22D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 8x12 F, SMF-28®e+, LT 2 HDPE
096ZP4-T3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 8x12 FO, LT 2,0 HDPE
096ZP4-T3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 8x12 F, LT 2,0 HDPE, DIN VDE
144EP4-T3F22D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 12x12 FO, SMF-28®e+, LT 2 HDPE
144ZP4-T3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 12x12 F, LT 2,0 HDPE
144ZR4-Y3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 6x24 FO, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
144ZR4-Y3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 6x24 F, LT 2,0 HDPE, DIN VDE
192ZR4-Y3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 8x24 FO, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
192ZR4-Y3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 8x24 F, LT 2,0 HDPE, DIN VDE
288ZR4-Y3F20D20 Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, 12x24 FO, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
288ZR4-Y3F20DDE Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™, SMF-28® Ultra 12x24 F, LT 2,0 HDPE, DIN VDE