text.skipToContent text.skipToNavigation

Module EDGE8® MTP® vers LC Duplex

Les modules EDGE8® constituent une interface entre les connecteurs MTP®/MPO à 8 fibres et les connecteurs LC duplex. La connectivité à très faible perte offre une grande souplesse de conception pour permettre de multiples connexions potentielles au sein du système (par exemple, une liaison à 6 modules). Ces modules répartissent les terminaisons MTP 8 fibres de l'arrière en une connectivité 4x duplex LC à l'avant. Les cassettes avec obturateurs compatibles VFL assurent une protection fiable contre la poussière sans avoir recours à des capuchons et permettent une identification aisée des fibres. Tous les modules EDGE8 sont produits avec la technologie Corning® CleanAdvantage™ et un capuchon anti-poussière MTP optimisé, éliminant ainsi le besoin de nettoyage avant la connexion initiale sur site.

Couleur de l'arrière de l'adaptateur
Couleur de l'adaptateur

Products

Product Number Product Name
ECM8-UM08-04-E8G-ULL Module EDGE8® MTP®/MPO vers LC Duplex, 8 FO, monomode avec meilleure tolérance aux courbures (OS2)
ECM8-UM08-05-E6Q-ULL Module EDGE8® MTP®/MPO vers LC Duplex, 8 FO, 50 μm multimode (OM4)