Panneau de brassage CCHE, duplex SC
Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Le raccordement entre les connecteurs est ainsi sécurisé efficacement. Les panneaux de modules existent en configuration de 6-, 8-, 12-, 16- and 24-fibres. Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Une variété d'adaptateurs standards est disponible. Dans la plupart des cas, les panneaux sont utilisés pour des applications où un étiquetage et une identification des connecteurs sont requis. Ceci est obtenu grâce aux icônes colorées avec différents symboles moulés.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CCHE-CP06-57 | Panneau CCHE, duplex SC, 6 FO, 62.5 µm multimode (OM1) | |
| CCHE-CP06-E7 | Panneau CCHE, duplex SC, 6 FO, 50 µm multimode (OM3/OM4) | |
| CCHE-CP08-G7 | Panneau CCHE, duplex SC, 8 FO, 50 µm, multimode (OM2) | |
| CCHE-CP12-57 | Panneau CCHE, duplex SC, 12 FO, 62.5 µm, multimode (OM1) | |
| CCHE-CP12-72 | Panneau CCHE, 12 FO, monomode (OS2), UPC | |
| CCHE-CP12-D9 | Panneau CCHE, duplex SC, 12 FO, 12 FO, 62.5 µm, multimode (OM1) | |
| CCHE-CP12-E7 | Panneau CCHE, noir, 6 SC duplex, turquoise, OM3 | |
| CCHE-CP12-G7 | Panneau CCHE, duplex SC, 12 FO, 50 µm, multimode (OM2) |