BPEO Fibre Closure

Fibre Closures BPEO are designed with flexibility in application in mind. Available in a range of sizes, they can be deployed above grade (pole, facade) or below grade (manhole, handhole). These closures can be used for fibre-to-the-home (FTTH) deployments and any type of optical fibre cable deployment in the outside plant. Mechanical and tool free: Easy to re-enter and close; integrated sealing gasket keeps water out . The built-in seals of the BPEO in conjunction with the latch mechanism ensure that the closure remains watertight even after frequent use. The sealing gasket requires no replacement and no addition of sealant material, even after several open/close operations.
Taille du boitier
Technologie de connexion
Connection Type
You might also be interested in
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
B0-04P-D00-02A-PG04 | BPEO Fibre Closure, Size 0 with Evolv Pushlok Technology, 4 ports with 2 splice trays, 4 SC APC adapters | |
B0-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Fibre Closure, Size 0 with Evolv Pushlok Technology, 8 ports with 2 splice trays, 8 SC APC adapters | |
B1-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Fibre Closure, Size 1 with Evolv Pushlok Technology, 8 ports with 2 splice trays, 8 SC APC adapters | |
B1-D12-0000-000-03A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 Point de Distribution Fibre Embout à contact physique angulaire 8 SC APC 1TR 1BK | |
B2-BDP-0000-000-000-0000 | BPEO Fibre Closure, Size 2 Branch Distribution Point for up to one express cable and 16 branch cables. Organiser holds up to 30 splice trays | |
B2-CDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 6 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
B2-CDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et 6 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure. | |
B2-EDP-0000-000-000-0000 | BPEO Fibre Closure, Size 2 End Distribution Point for up to one express cable and up to 12 branch cables. Organiser holds up to 30 splice trays | |
B2-EDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure. | |
BH-12P-D00-03A-PG12 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 avec la technologie Evolv Pushlok, 12 ports avec 3 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC | |
BH-CDP | BPEO Fibre Closure, Size 1.5 Cable Distribution Point with one express cable and four branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays | |
BH-D16-0000-000-04A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Embout à fibre angulaire nouvelle génération Connect 16SC APC 2TR 1BK | |
BH-EDP | BPEO Fibre Closure, Size 1.5 Cable Distribution Point with one express cable and five branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays | |
BH-FBG | BPEO Fibre Closure, Size 1.5 Fibre Distribution Point Branch with one express cable and seventeen branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays | |
FQ100068185 | BPEO Fibre Closure, Size 1 End Of Cable for up to 4 single cable entries. Organiser holds up to 12 splice trays | |
FQ100068193 | BPEO Fibre Closure, Size 1 Cable Distribution Point with one express cable and 2 branch cables. Organiser holds up to 12 splice tray | |
FQ100068250 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 3 pour un câble express et jusqu'à six câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures. | |
FQ100068268 | BPEO Fibre Closure, Size 3 End Distribution Point with one express cable and for up to 12 branch cables. Organiser holds up to 48 splice trays | |
FQ100080834 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
FQ100082228 | BPEO Fibre Closure, Size 0 Fibre Distribution Point with one express cable and for up to 12 drop cables and 2 branch cables. Organiser holds up to 4 splice trays | |
N501982A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 2 pré-équipé avec 1 D18 ECAM pour câble express de 12 à 18mm, pour jusqu'à 16 câbles de branche, avec des plateaux préchargés pour jusqu'à 336FO et 1 Support Montage Mural | |
N501993A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec 4 ECAM Épissures d'origine, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/9mm, 1 plateau d'épissures 12FO | |
N501994A | BPEO Fibre Closure, Size 1 Fibre Distribution Point Branch, 1 ECAM D18, Sealing Kit 6/12mm, 1 Bracket. Equipped with 8 splice trays 12 FO | |
N501995A | BPEO Fibre Closure, Size 1.5 Fibre Distribution Point Branch, 1 ECAM D18, Sealing Kit 9/15mm. Equipped with 12 high density trays (288FO) | |
N501997A | BPEO Fibre Closure, Size 3 Branch Distribution Point pre-equipped with 1 ECAM D18, Sealing Kit from 12mm to 18mm, 1 Bracket, with 36 splice trays (432FO) | |
N501998A | BPEO Fibre Closure, Size 3 Branch Distribution Point with one express cable and for up to 16 branch cables. Organiser holds up to 48 splice trays | |
N502029A | BPEO Fibre Closure, Size 1 Fibre Distribution Point with one express cable and for up to 16 drop cables. Closure equipped with 7 slots ramp organizer | |
N502030A | BPEO Fibre Closure, Size 1 Fibre Distribution Point with one express cable and for up to 10 drop cables. Closure equipped with 7 slots ramp organizer | |
N502031A | BPEO Fibre Closure, Size 1 End Distribution Point with one express cable and 4 branch cables. Equipped with a 7 slots ramp organizer | |
N502032A | BPEO Fibre Closure, Size 1 Cable Distribution Point with one express cable and 2 branch cables. This closure is equipped with a 7 slots ramp organizer | |
N502039A | BPEO Fibre Closure, Size 0 with 6 ECAM S6 preinstalled, 1 ECAM D18, Sealing Kit 6/9mm, 1 splice tray 12FO | |
N502061A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots. | |
N502065A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
N502066A | BPEO Fibre Closure Cable distribution point for one express and two branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays | |
UU001507605 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
UU003711239 | BPEO Fibre Closure, Size 0 ECAM Connect 8 Ports SC APC | |
UU003711247 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 ECAM Connect 12 ports SC APC | |
UU003711254 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 4 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU003711304 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 ECAM Connect 8 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU004973481 | BPEO Fibre Closure, Size 1.5 Cable Distribution Point for up to 13 drop cables and two branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays | |
UU007740473 | BPEO Fibre Closure, Size 1.5 Cable Distribution Point for up to 25 drop cables and two branch cables. Organiser holds up to 12 splice trays | |
UU009065556 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 2SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU009065580 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 1SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU009372267 | BPEO Fibre Closure, Size 0 Fibre Distribution Point with one express cable and for up to 8 drop cables and 1 branch cable. Organiser holds up to 4 splice trays |