Module EDGE™ à très faible perte
Les modules EDGE™ assurent l'interface entre le connecteur MTP® du trunk et les jarretières LC duplex qui se connecteront ensuite directement dans l'électronique ou en tant que crossconnect dans la zone de distribution principale (MDA). Les modules à très faible perte permettent d'étendre la portée de la transmission duplex série à grande vitesse. Les modules EDGE à très faible perte OM3/OM4/OM5 sont spécifiés à 0,35 dB contre 0,5 dB pour le module EDGE à faible perte. Les modules EDGE OS2 à très faible perte sont spécifiés à 0,60 dB contre 1,0 dB pour le module EDGE standard.
Le câblage interne basé sur la polarité universelle garantit la polarité correcte de la fibre dans l'ensemble du système, indépendamment du nombre de modules mis en œuvre. Tous les modules EDGE peuvent être installés par l'avant ou l'arrière de n'importe quel tiroir EDGE à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage, ce qui évite d'avoir recours à des outils spécialisés. Les adaptateurs LC duplex sont dotés de obturateurs anti-poussière qui se déplacent vers le haut et hors du chemin lorsque le connecteur est inséré. Ces obturateurs remplacent les bouchons anti-poussière standard qui, une fois enlevés, sont généralement remis en place, exposant ainsi les faces frontales intérieures aux particules de poussière et à d'éventuels dommages. En outre, les obturateurs sont compatibles avec le localisateur visuel de défauts (VFL), ce qui permet d'identifier facilement les ports tout en désamorçant la lumière du VFL pour garantir une protection oculaire adéquate.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| ECM-UM12-04-89G-ULL | Module EDGE™ à très faible perte, 12 FO, connecteur LC Duplex vers MTP®, monomode (OS2) avec meilleure tolérance aux courbures | |
| ECM-UM12-05-93Q-ULL | Module EDGE™ à très faible perte, ULL (perte ultra faible), 12F, multimode 50 µm (OM4), LC PC duplex multimode à MTP® MM à broches | |
| ECM-UM12-05-93T-ULL | Module EDGE™ à très faible perte, 12F, 50 µm Multimode (OM3), LC obturé PC Duplex Multimode vers MTP® MM à broches |