text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datacom cuivre V250 blindé

Nos produits d'interconnexion cuivre Cat.6 s'associent pour fournir une solution facile à utiliser pour déployer des connexions à haut débit dans un bâtiment. La prise RJ45 est un élément clé de ce système. Ces prises RJ45 ont été certifiées par un laboratoire d'essai indépendant pour la certification matérielle. Chaque composant peut être terminé conformément à toutes les normes TIA, ISO/IEC et EN certifiées Cat.6 pour les performances matérielles, confirmées par les certifications de laboratoires indépendants. Les trois points d'entrée de câble uniques de la prise facilitent l'installation. La conception traditionnelle à un seul clic permet une terminaison facile et sans outil sur les câbles à paires torsadées blindées de Cat. 6 blindés à paires torsadées, répondant ainsi aux normes de performance de l'industrie.


Produtos

Número do produto Nome do produto
XF500006010 Prise Everon® Datacom cuivre V250, VOLOCK6SH8, V250S, RJ45 Vol, Cat6, Sac/8, Blanc
XF500006028 Prise Everon® Datacom cuivre V250, VOLOCK6SHV, V250S, RJ45 Vol, Cat6, BP480, Blanc