KAXVSM-00101-C001-BP
Connecteur non-blindé Everon® Datacom cuivre KS250U Cat.6, Keystone, pack de 24
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | KAXVSM-00101-C001-BP |
Protection antipoussière | Oui |
Catégorie | 6 |
Application | 1GBase-T |
Bande passante | 250 MHz |
Normes
Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Performance du lien de transmission | Canal et liaison permanente de classe E selon ISO/IEC 11801 (dernière édition) et EN50173 (dernière édition), 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.ab, Transmission de signaux analogiques et numériques de voix, d'images et de données jusqu'à 250 MHz et 1 GBit/s |
Critères de conception et de test | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W, Type 4 Classe 8 Certificat de composant Catégorie 6 selon ISO/IEC 11801 et IEC60603-7-5 |
Conformité aux standards | Cat. 6 selon le standard des composants IEC 60603-5, ISO/IEC 11801 (dernière édition), EN50173 (dernière édition) et TIA/EIA |
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement | Recyclage possible, absence de métaux lourds |
Sans halogène | Oui |
Températures, installation | -40 °C - 70 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
Type de prise | RJ45 - 8/8 |
Nombre de pièces | 24 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Couleur Boîtier | Blanc |
Entrée de câble | Trois entrées de câble variables (180° droit, 250° et 70°) |
Conducteur de fil + diamètre d'isolation max. | 1,6 mm |
Diamètre du câble | 9 mm |
Conducteur | Conducteurs solides AWG 22-26 ou conducteurs brins AWG 26 – 27 |
Spécifications mécaniques
Durabilité du jack RJ45 (PoE) | ≥ 750 Cycles d'accouplement sous charge (52 volts, 860 mA, 90 watts) en conformité avec les paramètres techniques de transmission |
Durabilité du jack RJ45 | ≥ 750 cycles d'accouplement possibles, EN 186000-1, test 4.5.32 |
Surface de contact | Tampon d'or dans la zone de contact |
Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois |
Diamètre de fil solide | 1 mm - 1,6 mm |
Spécifications électriques
Input vers output DC Resistance non équilibrée | < 0,05 MΩ |
Input vers output DC Resistance | < 0,2 MΩ |
Résistance électrique DC (conducteur/conducteur) | 1 kV / 1min (wire-wire, Adjacent Contacts) |
Résistance à l'isolation | 500 MΩ |
Tension électrique nominale (maximum) | <75 |
Dimensions
Hauteur | 19,6 mm |
Largeur | 14,5 mm |
Profondeur | 37 mm |
Informations pour commander
Unités par livraison | 24/1 |
Obturateur anti-poussière intégré à fermeture automatique
Aucun volet anti-poussière supplémentaire n'est nécessaire pour les plastrons. Protection anti-poussière captive des contacts IDC pour une connectivité à sécurité intégrée
Entrée de câble à 3 points
Trois points d'entrée de câble (70°, 180° droit et 250°) pour plus d'espace et de flexibilité, garantissant que le rayon de courbure minimal du câble ne soit pas compromis
Un seul connecteur accepte les conducteurs rigides et souples
Convient pour les fils solides AWG 22-26 ou les fils multibrins AWG26/27
Protection contre la diaphonie
Analyse Alien X-talk et performances de transmission pour la classe EA non blindée. Analyse Alien X-talk et performances de transmission pour la classe E non blindée.
Installation facile
Aucun outil spécifique n'est nécessaire, ce qui réduit le temps d'installation
Prise en charge d'une densité de ports élevée avec des options permettant de configurer 48 ports dans 1U ou 24 ports dans 1/2U
Réduit le besoin de matériel excessif, optimise l'espace et l'efficacité
Emballages en vrac durables
Réduction de l'emballage et du poids
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W