text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB-F2209NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209NNLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209NNRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGLNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PGRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PMRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209SGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209SGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209SGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209SMLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, left cable entry, dual patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2212PGLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212PGLNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2212PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212PGRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09NNLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09NNRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
OLM-CAB-F2206NNNAB Centrix™ Front Access Cabinet, Overlength Slack Management Single Frame, no walls, no doors, bottom channel, top bridge, interface, assembled
OLM-CAB-F2206NNNNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Frame, H2200xW600xD300, no walls, no doors, bottom channel, top brigde interface, flat pack