text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.

Products

Product Number Product Name
CTX-CAB-F2009NNLAB Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009NNLNB Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, no walls, metal doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009NNRAB Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009PGLAB Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009PGLNB Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009PGRAB Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009PGRAN Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009PGRNB Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009PGRNN Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009SGLAB Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009SGLNB Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009SGRAB Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009SGRNB Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack