text.skipToContent text.skipToNavigation

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridad Reversible

Los jumpers dúplex de polaridad reversible EDGE™ permiten una conversión rápida y sencilla entre polaridad TIA-568 A-B y TIA-568 A-A sin exponer las fibras ni necesitar herramientas. Estos jumpers se entregan con polaridad recta desde fábrica, pero se pueden convertir en jumpers invertidos. El diseño uniboot permite que un solo cable transporte ambas fibras, reduciendo el volumen del jumper al enrutarlo.


Products

Product Number Product Name
787802GD120001M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 1 metro
787802GD120005M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 5 metros
787802GD120010M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LCU Uniboot SM estándar / LCU Uniboot SM estándar, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Amarilla estándar, 10 metros
797902QD120001M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 1 metro
797902QD120005M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 5 metros
797902QD120010M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 10 metros
797902TD120001M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 1 metro
797902TD120005M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 5 metros
797902TD120010M Jumper Dúplex Uniboot de Polaridad Reversible, Uniboot: LC Uniboot MM estándar / LC Uniboot MM estándar, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Cubierta Aqua estándar, 10 metros