text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® XL Empty Housings

Centrix® XL-Gehäuse bieten dank der Rillen, in denen die Kassetten leicht gleiten können, einen hervorragenden Anschlusszugang. Die leeren Gehäuse sind in 1U, 2U, 4U erhältlich und fassen 3, 6, 12 Kassetten.

Produkte

Produktnummer Produktname
CTXL-1SU Centrix™ XL Empty Housings, 1U, for up to 3 Centrix XL cassettes
CTXL-2SU Centrix™ XL Empty Housings, 2U, for up to 6 Centrix XL cassettes
CTXL-4SU Centrix® XL Empty Housings
CTXL-8SU Centrix® XL Empty Housings