Cassette d'épissures Centrix®
La cassette d'épissures Centrix® offre 24 ports à fibre unique LC APC. La cassette est équipée de 12 adaptateurs LC duplex APC, de pigtails à fibre unique LC de couleur et accepte les protecteurs d'épissure à sertir ou thermorétractables. Une poignée rabattable assure la protection des ports à fibre, l'organisation des cordons de raccordement et l'étiquetage à la face avant et sur le dessus de la cassette. La cassette est coulissante dans les boîtiers Centrix® et est fixée à l'aide d'un mécanisme de verrouillage. Le cordon de brassage/Jarretière est situé sur le côté gauche de la cassette, mais peut être facilement déplacé vers la droite à l'aide d'accessoires. Les couvercles haut et bas transparents et captifs facilitent la manipulation, l'inspection visuelle et le dépannage. Les multiples points d'entrée de tubes sur la cassette permettent un chargement flexible des tubes buffer et des fibres nu dans la cassette.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTXCPP24-3C-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-A9-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-B3-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP36-B3-2RH000 | Centrix™ Splice Cassette, 18-LC APC Duplex adapters and 36-LC APC single fiber pigtails (OS2) | |
| CTXCPP24-6C-2RJ000 | Centrix™ Splice Cassette, 24-SC APC adapters and SM Pigtails, Ribbon standard SM Pigtails, RS | |
| CTXCPP12-6C-2RH000 | Centrix™ Splice Cassette, 12-SC APC adapters & SM Pigtails, MIC® 900 µm standard SM Pigtails HS | |
| CTXCPP24-6C-2RH000 | Centrix™ Splice Cassette, 24-SC APC adapters and 24-SC APC single fiber pigtails (OS2) HS | |
| CTXCPP36-A9-2RC000 | Centrix™ Splice Cassette, 18-LC UPC Duplex adapters and 36-LC UPC single fibre pigtails (OS2) CS | |
| CTXCPP24-A9-2RC000 | Centrix™ Splice Cassette, 12-LC UPC Duplex adapters and 24-LC UPC single fiber pigtails (OS2) CS | |
| CTXCPP24-6C-2RC000 | Centrix™ Splice Cassette, 24-SC APC adapters and 24-SC APC single fiber pigtails (OS2) CS | |
| CTXCPP36-B3-2RC000 | Centrix™ Splice Cassette, 18-LC APC Duplex adapters and 36-LC APC single fiber pigtails (OS2) CS | |
| CTXCPP12-P1-2RH000 | Centrix™ Splice Cassette, 12-LSH APC adapters and 12-LSH APC single fiber pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP12-P2-2RH000 | Centrix™ Splice Cassette, 12-LSH UPC adapters and 12-LSH UPC single fiber pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP12-P1-2RC000 | Centrix™ Splice Cassette, 12-LSH APC adapters and 12-LSH APC single fiber pigtails (OS2), CS | |
| CTXCPP24-B3-2RH000 | Centrix™ Splice Cassette, 12-LC APC Duplex adapters and 24-LC APC single fiber pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP36-00-00C000 | Centrix™ Splice Cassette, Empty Crimp Splice Only | |
| CTXCPP36-A9-2RH000 | Centrix™ Splice Cassette, 18-LC UPC Duplex adapters and 36-LC UPC single fiber pigtails (OS2) |