Corning® 3D 透明化 10X 洗浄バッファー、200 mL
Product Number5741
Corning 3D 透明化 10X 洗浄バッファーは、Corning 3D 組織透明化試薬を用いて透明化を行うサンプルに対して免疫標識を行う際に使用します。本溶液は濃縮されており、2% TWEEN 20、100 µg/mL ヘパリンを含むPBSです。ご使用前にPBSで1倍になるように希釈してください。
- 短時間で透明化
- 使用方法が簡単
- 特別な装置は不要
- 免疫蛍光(IF)、蛍光タンパク質(FP)、その他蛍光標識に対応
- マイクロプレートや自動化装置に対応
- 2D HE 染色や免疫組織化学(IHC)染色用に復元可
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥37,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5741 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
使用期限 | 12 ヶ月 |
ストレージ | For best results, refrigerate after opening |
Specifications Documents