text.skipToContent text.skipToNavigation

96ウェル、384ウェルポリプロピレン製ストレージブロック

E-mail

96ウェル、384ウェルブロックは、アッセイとストレージに最適なウェルデザインです。

  • 平底、丸底、V型のウェル形状があります。
  • スカートの高さが統一されており、ロボット操作で保持しやすい表面となっています。
  • 溶媒に対して耐性があるポリプロピレン製です。多くの有機溶媒に対しても耐性があります(DMSO、エタノール、メタノール)
  • RNase/DNaseフリー
  • 滅菌済みと未滅菌の両方があります
  • 仕様を選択してください。

    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
    3956 Corning® 96 ウェル ポリプロピレン ストレージブロック クリア V底 0.5mL ディープウェルプレート 10枚/包,滅菌済   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥34,350 per case
    3958 Corning® 96 ウェル ポリプロピレン ストレージブロック クリア 丸底 1mL  ディープウェルプレート 5枚/包 滅菌済   5 / パック     25 / ケース     Corning®   ¥22,260 per case
    3960 Corning® 96 ウェル ポリプロピレン ストレージブロック クリア V底 2mL ディープウェルプレート 5枚/包 滅菌済   5 / パック     25 / ケース     Corning®   ¥33,600 per case