Falcon® セルスクレーパー 30 mm ブレード / 25 cm ポリスチレンハンドル
Product Number353089
このFalcon セルスクレーパーはディッシュおよび75cm²フラスコに使用します。25cmハンドルと3.0cmブレード両方のデザインを改善したことで、掻き取りがより容易になり優れた能力を発揮できるようになりました。
この改良した Falcon セルスクレーパーは検討に検討をを重ね、あらゆる培養容器の培養表面に最大限アクセスするようデザインされました。 縦横方向にうねを付けたポリスチレンハンドルにより、細胞を掻き取る際によりよいコントロールが得られる、しっかりとした硬さになりました。 ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性により、フラスコやローラーボトルのネック部分へのアクセスがよくなりました。 非常に柔軟性のある熱可塑性エラストマー (TPE) ブレードの旋回軸は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。 お好みのサイズで — 必要に応じた長さのブレードとハンドルをお選びください。 ピールオープン メディカルスタイルで、無菌処置個別パッケージ包装です。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥40,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353089 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
Specifications Documents