text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 三角フラスコ

E-mail

コーニングのバッフル付きおよびバッフルなしの三角フラスコはシェイカーを用いた振盪培養と保存に最適です。

  • 透明ポリカーボネート製の本体:原料はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。
  • 125mLから5Lのサイズがあります。
  • すべてのサイズでバッフル付きとバッフルなしがあります。
  • 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
  • ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。
  • 個別包装されています。
  • 滅菌保証レベルSAL10-⁶です。
  • RNase / DNaseフリー
  • ノンパイロジェニックを保証しています。

Choose your specification

キャップのスタイル
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431253 Corning® 3L ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥30,600 per case
431256 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 2L   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥36,100 per case
431401 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 500mL   1 / パック     25 / ケース     Corning®   ¥40,100 per case
431402 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 1L   1 / パック     25 / ケース     Corning®   ¥63,300 per case
431403 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 1L   1 / パック     25 / ケース     Corning®   ¥66,200 per case
431404 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 125mL   1 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥45,400 per case
431405 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 125mL   1 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥47,900 per case
431406 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 250mL   1 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥50,900 per case
431407 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 250mL   1 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥55,400 per case
431408 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 500mL   1 / パック     25 / ケース     Corning®   ¥37,300 per case
431684 Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 5L   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥51,900 per case