text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FiltrEX 96ウェルフィルタープレート

E-mail

Corning FiltrEXフィルターマイクロプレートは、マイクロプレートの標準的なANSI/SBSフットプリント寸法に適合しています。硬い側壁はマイクロプレートを自動化に適しており、幅の広いスカートはバーコードを添付することができます。個々のフィルターディスクは、独自のプロセスによりマイクロプレート内に封入されており、各ウェルの100%の完全性を保証します。ノズルのデザインにより、サンプルのクロスコンタミネーションやウィッキングを防ぎます。ガラス繊維フィルターマイクロプレートは、プラスミド単離、DNA精製、PCRクリーンアップ、受容体/リガンド結合アッセイなど、様々な用途に使用できます。これらは、DNA プレップキットに代わるコスト削減型の代替品です。結合性の低い親水性PVDFメンブレンは、ライセートの清澄化、プロテインキナーゼアッセイ、ビーズまたはレジンベースの分離アッセイにご使用いただけます。その他のアプリケーション情報については、www.corning.com/lifesciences の技術リソースセクションをご覧ください。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3504 FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.2µm PVDF メンブレン付, 非滅菌   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥128,400 per case
3505 FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.2µm PVDF メンブレン付, 滅菌   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥134,900 per case
3511 FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.66mm ガラスファイバーフィルター付, 非滅菌   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥109,200 per case