text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Screw Cap Tubes

E-mail

Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.

  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic​

Tubes, with Cap, Sterile

All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.

Colored-cap versions are also available in sterile format.


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
SCT-050-C-S Axygen® 0.5 mL コニカル底スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 滅菌済み   500 / パック     4000 / ケース     Axygen®   N/A per case
SCT-050-SS-C-S Axygen® 0.5 mL 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 滅菌済み   500 / パック     4000 / ケース     Axygen®   N/A per case
ST-050 Axygen® 0.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし 透明 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース   500 / パック     4000 / ケース     Axygen®   N/A per case
ST-050-SS Axygen® 0.5 mL 自立型 スクリューチューブ キャップなし 透明 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース   500 / パック     4000 / ケース     Axygen®   N/A per case
ST-050-SS-X Axygen® 0.5 mL 自立型 スクリューチューブ キャップなし アンバー 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース   500 / パック     4000 / ケース     Axygen®   N/A per case
ST-050-X Axygen® 0.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし アンバー 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース   500 / パック     4000 / ケース     Axygen®   N/A per case
ST-45 Axygen® 0.5 mL Elongated Conical Screw Cap Tubes Only, Polypropylene, Clear, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 8 Packs/Case N/A per case