- 非滅菌、オートクレーブ可能です。
- 外側に目盛が付いており、書き込みスペースがあるので、サンプルの識別が容易です。
- キャップは繰り返し開閉したあとも高い密閉性を保ちます。
- キャップはフラットトップになっており、書き込みに便利です。
- 最大RCF 17,000 x g まで耐性があります。
- 特殊ポリマー製ローバインディングマイクロセントリフュージチューブではタンパク質、核酸が吸着しにくくなっており、サンプルのロスを防ぎます。
- RNase / DNaseフリーです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3206 | Costar® 0.65 mL ローバインディングスナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 500/ケース | 500 / パック | 500 / ケース | Corning® | ¥8,200 | per case | |
3207 | Costar® 1.7mL ローバインディングスナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 250/ケース | 250 / パック | 250 / ケース | Corning® | ¥5,600 | per case | |
3208 | Costar® 0.65mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 1000/ケース | 500 / パック | 1000 / ケース | Corning® | ¥10,100 | per case | |
3213 | Costar® 2.0mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 1000/ケース | 500 / パック | 1000 / ケース | Corning® | ¥20,300 | per case | |
3620 | Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 500/ケース | 500 / パック | 500 / ケース | Corning® | ¥6,600 | per case | |
3621 | Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 5000/ケース | 500 / パック | 5000 / ケース | Corning® | ¥63,000 | per case |