コーニングは、自動化および手動使用のための複数のフォーマットで利用可能なAxygen シングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーを提供しています。すべてのリザーバーは、マイクロプレート用の標準的なANSI/SLASフットプリント寸法に準拠するように設計されており、ほとんどの自動化ワークステーションと互換性があります。試薬リザーバーは、優れた耐薬品性のあるポリプロピレン製です。
- 耐久性があり、費用対効果に優れています
- 複数のアプリケーションに対応した多彩なフォーマットです
コーニングは、自動化および手動使用のための複数のフォーマットで利用可能なAxygen シングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーを提供しています。すべてのリザーバーは、マイクロプレート用の標準的なANSI/SLASフットプリント寸法に準拠するように設計されており、ほとんどの自動化ワークステーションと互換性があります。試薬リザーバーは、優れた耐薬品性のあるポリプロピレン製です。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-MW12-HP-SI | Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー 7.0ml ハイプロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み | 25 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥50,100 | per case | |
| RES-MW12-LP-SI | Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー 1.75ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥48,300 | per case | |
| RES-MW8-HP-SI | Axygen® 8チャンネル試薬リザーバー 10ml ハイプロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥48,400 | per case | |
| RES-MW8-LP-SI | Axygen® 8チャンネル試薬リザーバー 4.0ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥48,300 | per case | |
| RES-SW1-LP-SI | Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 90ml ロープロファイル 平底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥54,700 | per case | |
| RES-SW12-HP-SI | Axygen® シングルウェル試薬リザーバー,ハイプロファイル,12ボトム,トラフ型底,個別包装,滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥48,300 | per case | |
| RES-SW384-HP-SI | Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ハイプロファイル 384ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥48,300 | per case | |
| RES-SW384-LP-SI | Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 92ml ロープロファイル 384ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥48,300 | per case | |
| RES-SW8-HP-SI | Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 290ml ハイプロファイル 8ボトム トラフ型底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥48,300 | per case | |
| RES-SW96-HP-SI-M | シングルウェル試薬リザーバー ハイプロファイル 96ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み | 1 / パック | 25 / ケース | Axygen® | ¥50,100 | per case |