text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MaxyClear SnapLock Microcentrifuge Tubes

E-mail

Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength. Each tube includes a frosted writing surface on the cap and on the side of the tube. Tube volumes 2.0 mL and below features a piercing port in the center of the cap. Additional features are listed below:

  • 0.6 mL, 1.5 mL, 1.7 mL, and 2.0 mL tubes feature a maximum G-force of 16,700 RCF
  • 5.0 mL tubes feature a maximum G-force of 14,000 RCF
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL microcentrifuge tubes are boil proof and autoclavable
  • 1.7 mL tubes are not boil proof and autoclavable, but offer increased chemical resistance, clarity, and strength
  • All microcentrifuge tubes are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Capless tubes and screw cap tubes are also available
  • Available in a variety of colors, pre-sterilized (SAL 10^-6), and with Maxymum Recovery surface


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
MCT-060-A Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ アソート 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥51,800 per case
MCT-060-B Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 青色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥49,800 per case
MCT-060-C Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥47,700 per case
MCT-060-C-S Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み、 100 本/包、 5 包/パック、 10 パック/ケース   500 / パック     5000 / ケース     Axygen®   ¥40,700 per case
MCT-060-G Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥49,800 per case
MCT-060-L-C Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、500 本/パック、10 パック/ケース   500 / パック     5000 / ケース     Axygen®   ¥33,200 per case
MCT-060-O Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 橙色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥49,800 per case
MCT-060-R Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥49,800 per case
MCT-060-SP Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ スペクトラム   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥56,800 per case
MCT-060-V Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   $559.38 per case
MCT-060-X Axygen® 0.6 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Amber Nonsterile, 1000 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $559.38 per case
MCT-150-A Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ アソート 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース   500 / パック     5000 / ケース     Axygen®   ¥26,700 per case
MCT-150-B Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Blue, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $285.80 per case
MCT-150-C Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース   500 / パック     5000 / ケース     Axygen®   ¥22,900 per case
MCT-150-C-S Axygen® 1.5 mL Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Sterile, 50/Bag. 5 Bags/Pack, 10 Packs/Case $268.48 per case
MCT-150-G Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Green, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $285.80 per case
MCT-150-L-C Axygen® 1.5 mL Maxymum Recovery® Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Nonsterile, 250 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $228.83 per case
MCT-150-NC Axygen® 1.5 mL MaxyClear Capless Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $319.75 per case
MCT-150-O Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Orange, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $285.80 per case
MCT-150-R Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Red, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $285.80 per case
MCT-150-SP Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Spectrum, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $323.74 per case
MCT-150-V Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Violet, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $285.80 per case
MCT-150-X Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Amber, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case $278.77 per case
MCT-150-Y Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Yellow, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €248.52 per case
MCT-200-A Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ アソート 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース   500 / パック     5000 / ケース     Axygen®   ¥29,500 per case
MCT-200-B Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Blue, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €269.41 per case
MCT-200-C Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €246.95 per case
MCT-200-C-S Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Sterile, 250 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €233.46 per case
MCT-200-G Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Green, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €269.41 per case
MCT-200-L-C Axygen® 2.0 mL Maxymum Recovery® Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Nonsterile, 250 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €212.19 per case
MCT-200-NC Axygen® 2.0 mL MaxyClear Capless Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €254.22 per case
MCT-200-O Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Orange, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €269.41 per case
MCT-200-R Axygen® 2.0mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Red, Non-Sterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €269.41 per case
MCT-200-SP Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Spectrum, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €311.20 per case
MCT-200-V Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Violet, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €269.41 per case
MCT-200-X Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Amber, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case €269.41 per case
MCT-200-Y Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 黄色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース   500 / パック     5000 / ケース     Axygen®   ¥28,100 per case
MCT-500-C Axygen® 5.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Nonsterile,250 Tubes/Pack, 5 Packs/Case €392.32 per case
MCT-500-C-S Axygen® 5.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Clear, Sterile,250 Tubes/Pack, 5 Packs/Case €431.55 per case
MCT-500-X Axygen® 5.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Amber, Nonsterile,250 Tubes/Pack, 5 Packs/Case €499.33 per case