text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 試薬 リザーバー

E-mail

コーニングは、自動化および手動使用のための複数のフォーマットで利用可能なAxygen シングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーを提供しています。すべてのリザーバーは、マイクロプレート用の標準的なANSI/SLASフットプリント寸法に準拠するように設計されており、ほとんどの自動化ワークステーションと互換性があります。試薬リザーバーは、優れた耐薬品性のあるポリプロピレン製です。

  • 耐久性があり、費用対効果に優れています
  • 複数のアプリケーションに対応した多彩なフォーマットです

Choose your specification

チャンネル
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
RES-MW12-HP-SI Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー 7.0ml ハイプロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み   25 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-MW12-LP-SI Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー 1.75ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-MW8-HP-SI Axygen® 8チャンネル試薬リザーバー 10ml ハイプロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-MW8-LP-SI Axygen® 8チャンネル試薬リザーバー 4.0ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-SW1-LP-SI Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 90ml ロープロファイル 平底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-SW12-HP-SI Axygen® シングルウェル試薬リザーバー,ハイプロファイル,12ボトム,トラフ型底,個別包装,滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-SW384-HP-SI Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ハイプロファイル 384ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-SW384-LP-SI Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 92ml ロープロファイル 384ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-SW8-HP-SI Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 290ml ハイプロファイル 8ボトム トラフ型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case
RES-SW96-HP-SI-M シングルウェル試薬リザーバー ハイプロファイル 96ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   N/A per case