text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル メスピペット(マルチパック、綿栓なし、未滅菌)

E-mail

“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、長く細身で先細のチップにより、ピペッティングが早く簡単に行えます。すべてのピペットにマイナス目盛が付いており、熱加工されたチップは、バリがなく、均一な流量を実現します。非滅菌、綿栓なし、バルクパック

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7079-10N PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、10.0ml   120 / パック     720 / ケース     PYREX®   ¥119,040 per case
7079-1N PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、1.0ml   250 / パック     1000 / ケース     PYREX®   ¥85,360 per case
7079-2N PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、2.0ml   700 / パック     700 / ケース     PYREX®   ¥76,560 per case
7079-5N PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、5.0ml   240 / パック     960 / ケース     PYREX®   ¥148,620 per case