text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルスクレーパー 18 mm ブレード / 25 cm ポリスチレンハンドル

Product Number353086

E-mail
このFalcon セルスクレーパーはディッシュおよび75cm²フラスコに使用します。25cmハンドルと1.8cmブレード両方のデザインを改善したことで、掻き取りがより容易になり優れた能力を発揮できるようになりました。
  • この改良した Falcon セルスクレーパーは検討に検討をを重ね、あらゆる培養容器の培養表面に最大限アクセスするようデザインされました。
  • 縦横方向にうねを付けたポリスチレンハンドルにより、細胞を掻き取る際によりよいコントロールが得られる、しっかりとした硬さになりました。
  • ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性により、フラスコやローラーボトルのネック部分へのアクセスがよくなりました。
  • 非常に柔軟性のある熱可塑性エラストマー (TPE) ブレードの旋回軸は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。
  • お好みのサイズで — 必要に応じた長さのブレードとハンドルをお選びください。
  • ピールオープン メディカルスタイルで、無菌処置個別パッケージ包装です。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥35,400 per case

    You might also be interested in
    Falcon® セルカルチャーフラスコ
    Falcon® セルカルチャーディッシュ
    Stripette® ピペット
    Details
    Product Number   353086
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    Specifications Documents