EDGE Tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets. The Edge Tap Module enables passive optical tapping of the network while reducing downtime and link loss, and increasing rack space utilization and density.
Connector Type A
Fiber Count
Number of Adapters per Panel
Fiber Category
Connector Type B
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
ETM-5A-G | EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four blue LC duplex adapters labeled LIVE | |
ETM-5A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link | |
ETM-5A-Q | Módulo tap de soluciones EDGE™, MM de 50 µm (OM4), relación de separación 50/50 (activo/tap), dos adaptadores rojos dúplex LC etiquetados TAP, cuatro adaptadores celestes dúplex LC etiquetados LIVE (activo) | |
ETM-5B-G | EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 12 F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Universal Polarity | |
ETM-5B-G-S | ||
ETM-5B-Q | Módulo tap de soluciones EDGE™, MM de 50 µm (OM4), relación de separación 50/50 (activo/tap), puertos dúplex LC 12F, un adaptador MTP® con pines etiquetado LIVE (activo), un adaptador rojo MTP con pines y etiquetado TAP, permite tener seis puertos monitorizados, polaridad universal | |
ETM-5C-G | Módulo tap de soluciones EDGE™, monomodo (OS2), relación de separación 50/50 (activo/tap), un adaptador rojo MTP® con pines de montaje frontal y etiquetado TAP, dos adaptadores negros MTP con pines etiquetados LIVE (activo), permite tener seis puertos monitorizados | |
ETM-5C-G-R | Módulo tap de soluciones EDGE™, monomodo (OS2), relación de separación 50/50 (activo/tap), un adaptador rojo MTP® con pines montado en la parte posterior y etiquetado TAP, dos adaptadores negros MTP con pines etiquetados LIVE (activo), permite tener seis puertos monitorizados | |
ETM-5C-Q | Soporte de montaje de las soluciones EDGE™ para montaje de cajas de 4U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm | |
ETM-5C-Q-R | Módulo tap de soluciones EDGE™, MM de 50 µm (OM4), relación de separación 50/50 (activo/tap), un adaptador rojo MTP® con pines montado en la parte posterior y etiquetado TAP, dos adaptadores celestes MTP con pines etiquetados LIVE (activo), permite tener seis puertos monitorizados 10G o un puerto monitorizado 40G | |
ETM-7A-G | Módulo tap de soluciones EDGE™, monomodo (OS2), relación de separación 70/30 (activo/tap), dos adaptadores rojos dúplex LC etiquetados TAP, cuatro adaptadores azules dúplex LC etiquetados LIVE (activo) | |
ETM-7A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link | |
ETM-7A-Q | Módulo tap de soluciones EDGE™, MM de 50 µm (OM4), relación de separación 70/30 (activo/tap), dos adaptadores rojos dúplex LC etiquetados TAP, cuatro adaptadores celestes dúplex LC etiquetados LIVE (activo) | |
ETM-7B-G | Módulo tap de soluciones EDGE™, monomodo (OS2), relación de separación 70/30 (activo/tap), puertos dúplex LC 12F, un adaptador MTP® con pines etiquetado LIVE (activo), un adaptador rojo MTP con pines y etiquetado TAP, permite tener seis puertos monitorizados, polaridad universal | |
ETM-7B-G-S | EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A) | |
ETM-7B-Q | Módulo tap de soluciones EDGE™, MM de 50 µm (OM4), relación de separación 70/30 (activo/tap), puertos dúplex LC 12 F, un adaptador MTP® con pines etiquetado LIVE (activo), un adaptador rojo MTP con pines y etiquetado TAP, permite tener seis puertos monitorizados | |
ETM-7B-Q-S | ||
ETM-7C-G | Módulo tap de soluciones EDGE™, monomodo (OS2), relación de separación 70/30 (activo/tap), un adaptador rojo MTP® con pines montado en la parte anterior y etiquetado TAP, dos adaptadores negros MTP con pines etiquetados LIVE (activo), permite tener seis puertos monitorizados | |
ETM-7C-G-R | Módulo tap de soluciones EDGE™, monomodo (OS2), relación de separación 70/30 (activo/tap), un adaptador rojo MTP® con pines de montaje posterior y etiquetado TAP, dos adaptadores negros MTP con pines etiquetados LIVE (activo), permite tener seis puertos monitorizados | |
ETM-7C-Q | EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned aqua MTP adapters labeled LIVE, enables six 10G monitored ports or one 40G monitored ports | |
ETM-7C-Q-R | Módulo tap de soluciones EDGE™, MM de 50 µm (OM4), relación de separación 70/30 (activo/tap), un adaptador rojo MTP® con pines de montaje posterior y etiquetado TAP, dos adaptadores celestes MTP con pines etiquetados LIVE (activo), permite tener seis puertos monitorizados de 10G o un puerto monitorizado de 40G |