EDGE™ MTP® Trunk
Número de fibras
Categoría de la fibra
Alza para jalado
Un lado
Longitudes
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| G757512QPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G757512TPNDDU020F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 20 pies | |
| G757512TPNDDU040F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies | |
| G757512TPNDDU050F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies | |
| G757512TPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G757512TPNDDU070F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies | |
| G757512TPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G757512TPNDDU090F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 90 pies | |
| G757512TPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G757512TPNDDU110F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 110 pies | |
| G757512TPNDDU120F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies | |
| G757512TPNDDU130F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 130 pies | |
| G757512TPNDDU140F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 140 pies | |
| G757512TPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G757512TPNDDU200F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 200 pies | |
| G757512TPNDDU250F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 250 pies | |
| G757524QPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G757524TPNDDU030F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies | |
| G757524TPNDDU040F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies | |
| G757524TPNDDU050F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies | |
| G757524TPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G757524TPNDDU070F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies | |
| G757524TPNDDU090F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 90 pies | |
| G757524TPNDDU110F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 110 pies | |
| G757524TPNDDU130F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 130 pies | |
| G757524TPNDDU140F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 140 pies | |
| G757524TPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G757524TPNDDU200F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 200 pies | |
| G757524TPNDDU250F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 250 pies | |
| G757548QPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G757548TPNDDU030F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies | |
| G757548TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G757548TPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G757548TPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G757548TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757548TPNDDU110F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 110 ft | |
| G757548TPNDDU120F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft | |
| G757572QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757572TPNDDU030F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft | |
| G757572TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G757572TPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G757572TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757572TPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G757596QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757596TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G757596TPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G757596TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757596TPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G7575E4QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G7575E4TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G7575E4TPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G7575E4TPNDDU070F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 70 ft | |
| G7575E4TPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G7575E4TPNDDU090F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 90 ft | |
| G7575E4TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G7575E4TPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G909012GPNDDU030F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft | |
| G909012GPNDDU040F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft | |
| G909012GPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G909012GPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G909012GPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G909012GPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G909012GPNDDU120F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft | |
| G909012GPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G909024GPNDDU030F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft | |
| G909024GPNDDU040F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft | |
| G909024GPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G909024GPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G909024GPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G909024GPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G909024GPNDDU120F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft | |
| G909024GPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G909048GPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G909072GPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G909096GPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G9090E4GPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G9090E4GPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G9090E4GPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G9090E4GPNDDU120F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft |