Painel para gabinete CCH, adaptadores SC

Tipo de adaptador
Cor da carcaça do adaptador
Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Categoria da fibra
Polido
Material do inserto
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CCH-CP06-3C | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP06-56 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 6 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP06-59 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP06-6C | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, APC, 6 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP06-91 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 6 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP06-D9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, APC, 6 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP06-E6 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 6 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP06-E7 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 6 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP06-G6 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 6 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP06-G7 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 6 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP08-3C | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-56 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 8 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP08-59 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-6C | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, APC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-91 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 8 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP08-D9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, APC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-E6 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 8 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP08-E7 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 8 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP08-G6 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 8 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP08-G7 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 8 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP12-3C | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-56 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP12-59 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-6C | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, APC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-91 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP12-D9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, APC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-E6 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 12 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP12-E7 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 12 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP12-G6 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 12 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP12-G7 | Painel para gabinete CCH, adaptadores SC, duplex, 12 F, multimodo (OM2) de 50 µm |