Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung
Die Verwendung von vorkonfektionierten MTP®-Trunks mit hoher Faserzahl (HFC) in einem strukturierten Verkabelungsdesign kann dazu beitragen, Hindernisse zu beseitigen für zukünftige Migration sowie wichtige Installationskosten und Zeitersparnis.
Hochfasrige Innen/Außen-Trunks für Backbone-Verbindungen von Rechenzentren sind in Glasfaserzahlen bis zu 864 erhältlich und bieten die Faserdichte, die für modere Rechenzentren erforderlich sind, sowie einen zusätzlichen Schutz durch Armierung.
Der Gesamtdurchmesser eines hochfasrigen Trunks ist kleiner als die äquivalente Anzahl von Fasern in mehreren Trunks mit geringerer Faserzahl, wodurch ein geringerer Platzbedarf in Kabeltrassen und Leitungen benötigt wird.
Werkseitig vorkonfektionierte MTP-Trunks unterstützen nicht nur die Installationen im Freien (zwischen Gebäuden), sondern auch unterirdische Kabeltrassen bei denen der Einsatz von Innen- / Außenkabeln erforderlich ist. Die Verwendung von Röhrensystemen ist häufiger in Außenumgebungen und die Platzersparnis, die durch die Verwendung höherer Faserzahlen erzielt werden kann, verringert den notwendigen Rohrleitungsquerschnitt. Dies liefert eine Gesamteinsparung durch reduzierte Material- und Installationskosten.
Hochfasrige Innen/Außen-Trunks für Backbone-Verbindungen von Rechenzentren sind in Glasfaserzahlen bis zu 864 erhältlich und bieten die Faserdichte, die für modere Rechenzentren erforderlich sind, sowie einen zusätzlichen Schutz durch Armierung.
Der Gesamtdurchmesser eines hochfasrigen Trunks ist kleiner als die äquivalente Anzahl von Fasern in mehreren Trunks mit geringerer Faserzahl, wodurch ein geringerer Platzbedarf in Kabeltrassen und Leitungen benötigt wird.
Werkseitig vorkonfektionierte MTP-Trunks unterstützen nicht nur die Installationen im Freien (zwischen Gebäuden), sondern auch unterirdische Kabeltrassen bei denen der Einsatz von Innen- / Außenkabeln erforderlich ist. Die Verwendung von Röhrensystemen ist häufiger in Außenumgebungen und die Platzersparnis, die durch die Verwendung höherer Faserzahlen erzielt werden kann, verringert den notwendigen Rohrleitungsquerschnitt. Dies liefert eine Gesamteinsparung durch reduzierte Material- und Installationskosten.
Steckertyp A
MTP
Armiert
Verriegelung
Einzugshilfe
Eine Seite
Faseranzahl
Polarität
Kabeltyp
Peitschenlänge B
1000 mm (+70/-0 mm)
Peitschenlänge A
1000 mm (+70/-0 mm)
Faserkategorie
SM (OS2)
Steckertyp B
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| A009096GAC0BP020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Durchgehend, Bündelader, OS2, MTP® zu Pigtail, 96 F | |
| A0090AZGAC0BP020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Durchgehend, Ribbon, OS2, MTP® zu Pigtail, 576 F | |
| A0090CEGAC0BP020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Durchgehend, Ribbon, OS2, MTP® zu Pigtail, 864 F | |
| A0090E4GAC0BP020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Durchgehend, Bündelader, OS2, MTP® zu Pigtail, 144 F | |
| A909096GACBBU020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Universal, Bündelader, OS2, MTP® zu MTP®, 96 F | |
| A9090AZGACBBU020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Universal, Ribbon, OS2, MTP® zu MTP®, 576 F | |
| A9090CEGACBBU020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Universal, Ribbon, OS2, MTP® zu MTP®, 864 F | |
| A9090E4GACBBU020M | Hochfaserige Plug & Play™ Innen- / Außen Trunkkabel mit Armierung, Universal, Bündelader, OS2, MTP® zu MTP®, 144 F |