text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® XL-Netzwerkschrank-System

Centrix® XL-Einzelschränke bieten Platz für bis zu 120 Centrix-Kassetten mit einer maximalen Kapazität von 5.760 LC- oder 4.320 SC-Einzelfaseranschlüssen. Alle Funktionen sind von der Vorderseite des Schranks aus zugänglich. Das Patchkabel-Management ermöglicht Querverbindungen innerhalb des Schranks mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank eingeführt werden.

Die untere Kanalfunktion ermöglicht eine einfache Verlegung von Patchkabeln über mehrere Schränke in einer Reihe hinweg. Der Schrank wird montiert geliefert und lässt sich schnell in Betrieb nehmen.

Spleißschutztyp Crimpspleißschutz
Kupplungstyp LC APC
Kabeleinführung
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld

Produkte

Produktnummer Produktname
POC-2209NNLI-2A144B3CB Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 20 x Centrix XL 2 HE, 288 LC APC-Ports, Crimp, Interconnect, Bodenkanal
POC-2209NNRI-1A144B3CB Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Gehäuse rechts im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Querverbindung, Bodenkanal
POC-221ANNLC-1A144B3C Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Gehäuse links im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal
POC-221ANNLC-2A288B3C Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 20 x Centrix XL 2 HE, 288 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal
POC-221ANNLC-4A576B3C Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 10 x Centrix XL 4 HE, 576 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal
POC-221APGLC-1A144B3C Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, mit Seiten- und Rückwänden, Plexiglastüren, Gehäuse links im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal