EDGE8® Port Breakout Modul

Das EDGE8™ MTP® Port Breakout Modul ermöglicht die Konvertierung eines einzelnen 4-fach Channel Parallel Optik Port (wie 40GSR4 (QSFP)) in eine saubere Panel Repräsentation mit 4x LC Duplex.
Steckertyp A
Faserkategorie
Steckertyp B
LC Uniboot
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
ECM8-04E7-GEZB-003M | EDGE8® Port Breakout Modul, 8 F, LC Duplex auf 3 m LSZH/FRNC Interconnect MTP® (mit Pin), Singlemode (OS2), Typ B | |
ECM8-04E8-GEZB-003M | EDGE8® Port Breakout Module, 8F, LC Duplex auf 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (ohne Pin), Bend-improved singlemode (OS2), Typ B | |
ECM8-05E5-QEZB-003M | EDGE8® Port Breakout Module, 8F, LC Duplex auf 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (mit Pin), 50 µm multimode (OM4), Typ B | |
ECM8-05E6-QEZA-003M | EDGE8® Port Breakout Module, 8F, LC Duplex auf 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (ohne Pin), 50 µm multimode (OM4), Typ A | |
ECM8-05E6-QEZB-003M-VI | EDGE8® Port Breakout Modul 8F, 4x LC Duplex auf 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (ohne Pins), Biegeoptimierte Multimode Faser (OM4), Typ B, Violett |