text.skipToContent text.skipToNavigation

FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder

Der FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder ermöglicht ein schnelles, zuverlässiges Fusionsspleißen für alle Netze und sorgt für Flexibilität bei Reparaturen und der Wiederherstellung von Verbindungen. Der FuseLite 2 Steckverbinder ist als SC-, LC- und ST®-Stecker für 900 µm Fasern und weitere Kabeltypen verfügbar. Er stellt eine zuverlässige Verbindungsmöglichkeit für Anwendungen dar, bei denen Fusionsspleißen vorgezogen wird, wie z. B. reflexionsempfindliche Anwendungen. Der FuseLite 2-Steckverbinder macht Spleißkassetten überflüssig und ist mit allen führenden Fusionsspleißgeräten auf dem Markt kompatibel.


Produkte

Produktnummer Produktname
FL2-LC-2MM-OM1-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LC-2MM-OM1-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LC-2MM-OM4-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LC-2MM-OM4-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC, 2 mm, Multimode (OM4), 6er-Pack
FL2-LC-900-OM1-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LC-900-OM1-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LC-900-OM4-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LC-900-OM4-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC, 900 µm, Multimode (OM4), 6er-Pack
FL2-LCA-2MM-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC APC, 2 mm, Singlemode (OS2), 25er-Packung
FL2-LCA-2MM-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LCA-900-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC APC, 900 µm, Singlemode (OS2), 25er-Packung
FL2-LCA-900-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-LCU-2MM-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC UPC, 2 mm, Singlemode (OS2), 25er-Pack
FL2-LCU-2MM-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC UPC, 2 mm, Singlemode (OS2), 6er-Pack
FL2-LCU-900-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC UPC, 900 µm, Singlemode (OS2), 25er-Packung
FL2-LCU-900-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, LC UPC, 900 µm, Singlemode (OS2), 6er-Pack
FL2-SC-2-3MM-OM1-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SC-2-3MM-OM1-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SC-2-3MM-OM4-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SC-2-3MM-OM4-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC, 2-3 mm, Multimode (OM4), 6er-Pack
FL2-SC-900-OM1-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SC-900-OM1-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SC-900-OM4-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SC-900-OM4-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC, 900 µm, Multimode (OM4), 6er-Pack
FL2-SCA-2-3MM-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC APC, 2-3 mm, Singlemode (OS2), 25er-Packung
FL2-SCA-2-3MM-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SCA-900-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC APC, 900 µm, Singlemode (OS2), 25er-Packung
FL2-SCA-900-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
FL2-SCU-2-3MM-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC UPC, 2-3 mm, Singlemode (OS2), 25er-Packung
FL2-SCU-2-3MM-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC UPC, 2-3 mm, Singlemode (OS2), 6er-Pack
FL2-SCU-900-SM-25 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC UPC, 900 µm, Singlemode (OS2), 25er-Packung
FL2-SCU-900-SM-6 FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, SC UPC, 900 µm, Singlemode (OS2), 6er-Pack
FL2-HLD-CON-SC-LC-S-A FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder, FuseLite® 2 Handler für SC und LC, passend für Sumitomo- und AFL-Spleißgeräte