text.skipToContent text.skipToNavigation

B0-04P-D00-02A-PG04

BPEO Glasfasermuffe  Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 4 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 4 SC APC Adapter

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer B0-04P-D00-02A-PG04
Installationsmethoden Luftkabel,  Schacht 
Marke BPEO
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Preconnected Closure
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68,  IK09 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haube
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp Evolv® Pushlok Verbindungstechnik (Verwendung eines ECAM-Konverters)
Faserkapazität 48
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 5-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 4
Maximale Spleißkapazität 48
Anzahl Kabelzugänge 5
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 5
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 2
Pigtailklasse Grad B
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  bis  12   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 2
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 4
Pigtailanzahl 4
Kupplungstyp SC APC
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with Evolv™ Pushlok™ preconnectorized ports + pigtails + trays. Evolv Pushlok converters and cable entries ECAM must be ordered seperately.
Verpackungsbreite 240 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation