B0-06P-0000-000-2102
BPEO Glasfasermuffe BPEO ECAM Connect, S0, Gehäuse zur Verdichtung, 2 SPL 1x2 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert, 6 Ports ECAM Connect
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | B0-06P-0000-000-2102 |
Marke | BPEO |
Einsatzgebiet | Außen |
Montageart | Mastmontage, Wandmontage, Tragseilmontage, Unterirdisch |
Produkttyp | Preconnected Closure |
Abzweig | Nein |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | IEC61753-1_Ed02(2020) |
Design und Testkriterien | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
Splitterunterstützung | Ja |
Drop-Kabeltyp | Pixian oder Round |
Eingangskabeltyp | ECAM Connect |
Max. Kassettenanzahl | 4 |
Maximale Spleißkapazität | 48/96 |
Anzahl Kabelzugänge | 6 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 4 |
Portzahl - geschnitten | 0 |
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 1 |
Dichtungsart | Rubber Gasket |
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 bis 24 |
Splittermodul | 2x1:2 |
Unterstützte Kabeltypen | Pixian oder Round |
Abmessungen
Länge | 240 mm |
Breite | 230 mm |
Tiefe | 90 mm |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation