B0-E04-D15K-01A-PG04
BPEO Glasfasermuffe BPEO ECAM Connect, S0, Verteilerkasten, Zugangsnetz (12-15 mm), 4 Pigtails SC APC
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | B0-E04-D15K-01A-PG04 |
| Marke | BPEO |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage, Tragseilmontage, Unterirdisch |
| Produkttyp | Semi Preconnected Closure |
| Abzweig | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | IEC61753-1_Ed02(2020) |
| Design und Testkriterien | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 65 °C |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Drop-Kabeltyp | Pixian oder Round |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Max. Kassettenanzahl | 4 |
| Maximale Spleißkapazität | 48/96 |
| Anzahl Kabelzugänge | 9 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 4 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 1 |
| Pigtailklasse | Grad B |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 to 24 |
| Splittermodul | 0 |
| Unterstützte Kabeltypen | Pixian oder Round |
Abmessungen
| Länge | 240 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 90 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation