B0-E10-0000-000-2104
BPEO Glasfasermuffe BPEO ECAM Connect, S0, Gehäuse zur Verdichtung, 2 SPL 1X4 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | B0-E10-0000-000-2104 |
| Marke | BPEO |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage, Tragseilmontage, Unterirdisch |
| Produkttyp | Preconnected Closure |
| Abzweig | Nein |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | IEC61753-1_Ed02(2020) |
| Design und Testkriterien | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Drop-Kabeltyp | Pixian oder Round |
| Eingangskabeltyp | ECAM Connect |
| Max. Kassettenanzahl | 4 |
| Maximale Spleißkapazität | 48/96 |
| Anzahl Kabelzugänge | 10 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 8 |
| Portzahl - geschnitten | 0 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 1 |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 bis 24 |
| Splittermodul | 2x1:4 |
| Unterstützte Kabeltypen | Pixian oder Round |
Abmessungen
| Länge | 240 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 90 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation