text.skipToContent text.skipToNavigation

B2-EDP-0000-000-30S-0000

BPEO Glasfasermuffe  Kabelende Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit Niedrigem Biegeradiusverlust

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit B2-EDP-0000-000-30S-0000
Installationsmethoden Luftkabel,  Schacht 
Marke BPEO
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp SST flach oder rund
Faserkapazität 0
Fasertyp Für Faser mit verbessertern Biegeeigenschaften G.657
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 5-27 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 30
Maximale Spleißkapazität 360/720
Anzahl Kabelzugänge 12
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 12
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 30
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  -  24   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 0
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure equipped with a 30 High Density trays and transparent cover. All ports sealed with proper plugs. The anchoring brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered apart this closure.
Verpackungsbreite 520 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation