BH-12P-D00-03A-PG12
BPEO Glasfasermuffe Größe 1,5 mit Evolv Pushlok Technologie, 12 Kabeleinführungen mit 3 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | BH-12P-D00-03A-PG12 |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Schacht |
| Marke | BPEO |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Preconnected Closure |
| Abzweig | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haubenmuffe |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | Evolv® Pushlok Verbindungstechnik (Verwendung eines ECAM-Konverters) |
| Faserkapazität | 144 |
| Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Durchmesser Hauptkabel | 5-18 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 12 |
| Maximale Spleißkapazität | 144 |
| Anzahl Kabelzugänge | 3 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 3 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 3 |
| Pigtailklasse | Grad B |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 to 12 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 3 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 12 |
| Pigtailanzahl | 12 |
| Kupplungstyp | SC APC |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | BPEO Closure with Evolv™ Pushlok™ preconnectorized ports + pigtails + trays. Evolv Pushlok converters and cable entries ECAM must be ordered seperately. |
| Verpackungsbreite | 382 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation