text.skipToContent text.skipToNavigation

BH-EDP

BPEO Glasfasermuffe  Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und fünf Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BH-EDP
Anwendung Carrier Netzwerke 
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp SST flach oder rund
Faserkapazität 144/288
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Durchmesser Hauptkabel 6-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 12
Maximale Spleißkapazität 144/288
Anzahl Kabelzugänge 7
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 7
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 0
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  -  24   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 0
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Verpackungsbreite 382 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation