text.skipToContent text.skipToNavigation

BH-FBG

BPEO Glasfasermuffe  Abzweigverteilungspunkt der Größe 1.5 mit einem Expresskabel und siebzehn Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BH-FBG
Anwendung Luft- / Schachtmontage 
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp Rund, ROC™ oder SST Flach
Faserkapazität 144/288
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Durchmesser Hauptkabel 6-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 12
Maximale Spleißkapazität 144/288
Anzahl Kabelzugänge 17
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 17
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 0
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  -  24   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 0
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungsbreite 382 mm
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation