text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100068250

BPEO Glasfasermuffe  Verteilermuffe der Größe 3 für ein Expresskabel und bis zu sechs Abzweigkabel. Organizer für bis zu 48 Spleißkassetten

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100068250
Installationsmethoden Luftkabel,  Schacht 
Marke BPEO
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp SST flach oder rund
Faserkapazität 0
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 5 - 27 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 48
Maximale Spleißkapazität 576/1152
Anzahl Kabelzugänge 6
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 6
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 0
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  bis  24   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 0
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with 48 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Verpackungsbreite 661 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation