text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100082228

BPEO Glasfasermuffe  Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 2 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100082228
Installationsmethoden LuftkabelSchacht
Marke BPEO
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68,  IK09 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haube
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp ROC™ oder Rund
Faserkapazität 0
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 4.5-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 4
Maximale Spleißkapazität 48/96
Anzahl Kabelzugänge 14
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 12+2
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 0
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  bis  24   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 0
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with 4 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Stück pro Liefereinheit 10/1
Verpackungsbreite 240 mm
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation