text.skipToContent text.skipToNavigation

N501997A

BPEO Glasfasermuffe  Abzweigverteiler der Größe 3 vorgerüstet mit 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze ab 12-15 mm, 15- 18mm, 1 Winkel, mit 36 Spleißkassetten (432FO)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N501997A
Installationsmethoden Luftkabel,  Schacht 
Marke BPEO
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp SST flach oder rund
Faserkapazität 0
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 5-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 48
Maximale Spleißkapazität 576
Anzahl Kabelzugänge 16
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 16
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 36
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  bis  12   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 0
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure equipped with a 36 splice trays as delivered with 1 double ECAM body D18, with 2 sealing kits for outside diameter range of 12 to 15 mm and 15 to 18 mm and 1 pole wall-mount bracket. All ports are sealed with proper plugs. Cable Entries have to be ordered seperately.
Verpackungsbreite 661 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation