UU003711239
BPEO Glasfasermuffe Größe 0, ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UU003711239 |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Schacht |
| Marke | BPEO |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Preconnected Closure |
| Abzweig | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haube |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | ECAM Connect Drop-Kabel Rund oder Pixian |
| Faserkapazität | 48 |
| Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
| Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 12 |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Durchmesser Hauptkabel | 6-18 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 4 |
| Maximale Spleißkapazität | 0 |
| Maximale Kassettenanzahl (SC) | 8 |
| Anzahl Kabelzugänge | 1 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 1 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 1 |
| Pigtailklasse | Grad B |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 bis 12 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 1 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 8 |
| Pigtailanzahl | 8 |
| Kupplungstyp | SC APC |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | BPEO Closure with ECAM Connect preconnectorized ports + pigtails + trays. ECAM Connect converters and cable entries ECAM must be ordered seperately. |
| Verpackungsbreite | 240 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation