text.skipToContent text.skipToNavigation

UU003711304

BPEO Glasfasermuffe  Größe 1 ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UU003711304
Marke BPEO
Anwendung Luftkabel,  Schacht 
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Preconnected Closure
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp ECAM Connect Drop-Kabel Rund oder Pixian
Faserkapazität 84
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 6-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 7
Maximale Spleißkapazität 0
Anzahl Kabelzugänge 2
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 2
Pigtailklasse Grad B
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  -  12   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 2
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 8
Pigtailanzahl 8
Kupplungstyp SC APC
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with ECAM Connect preconnectorized ports + pigtails + trays. ECAM Connect converters and cable entries ECAM must be ordered seperately.
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungsbreite 382 mm
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation