UU009065580
BPEO Glasfasermuffe Größe 0, ECAM Connect, 1 Splitter 1x4 SC APC
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | UU009065580 |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Schacht |
| Marke | BPEO |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Preconnected Closure |
| Abzweig | Ja |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haube |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | ECAM Connect Drop-Kabel Rund oder Pixian |
| Faserkapazität | 36 |
| Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Durchmesser Hauptkabel | 6-18 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 4 |
| Maximale Spleißkapazität | 0 |
| Anzahl Kabelzugänge | 5 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 5 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 2 |
| Pigtailklasse | Kein Pigtail |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 - 12 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 2 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 4 |
| Pigtailanzahl | 0 |
| Kupplungstyp | SC APC |
Informations pour commander
| Contenu du colis | BPEO Closure with ECAM Connect preconnectorized ports + splitters + trays. ECAM Connect converters and cable entries ECAM must be ordered seperately. |
| Largeur du colis | 240 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Organisateur de fibres (rampe ou plat)
Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles
Ouverture et fermeture sans outil
Installation rapide et facile
Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe
Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris
Joint d'étanchéité intégré
Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures
Design IP68
Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site
Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture
Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée